Schneider-Electric
 
31126 slika – Schneider- scope
31126
Ločilno stikalo INS250 - 250 A - 3 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Ime izdelka Compact INS
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 250 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 30 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Rdeča in rumena vrtljiva ročica
Barva ročaja Rdeča
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Plošča
Letev
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Največja moč AC-23: 132 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 160 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 210 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
Nazivno delovanje Neprekinjeno
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1,8 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
2,2 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
8,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
Priključni raster 35 mm
Višina 136 mm
Width 140 mm
Globina 96 mm
Teža izdelka 2 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
CCC
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 2,240 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 9
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 20,926 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 344
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev