Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

31129 |
Schneider-Electric
 
31129 slika – Schneider- scope
31129
Ločilno stikalo INS320 - 320 A - 4 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Ime izdelka Compact INS
Opis polov 4P
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 320 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
50 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Rdeča in rumena vrtljiva ročica
Barva ročaja Rdeča
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Letev
Plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Največja moč AC-23: 160 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 185 kW pri480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 220 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 90 kW pri230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
Nazivno delovanje Neprekinjeno
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 11,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster 45 mm
Višina 205 mm
Width 185 mm
Globina 130 mm
Teža izdelka 4,9 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
CCC
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,6 cm
Paket 1 Širina 19,2 cm
Paket 1 Dolžina 22,6 cm
Paket 1 Teža 5,613 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 323
Pogodbena garancija
Garancija 18 months