Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Lo?ilno stikalo
|
Ime izdelka
|
Compact INS
|
Opis polov
|
3P
|
Tip omre?ja
|
DC
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ith] Konvencionalni prostozra?ni toplotni tok
|
500 A pri60 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
50 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
125 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|