Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

31142 |
Schneider-Electric
 
31142 slika – Schneider- scope
31142
Stikalo za ročni preklop vira 1-0-2 INS250 - 3 poli - 200 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INS250
Skupina izdelkov TransferPacT
Compact
Kratko ime naprave INS250
Izdelek ali sestavni del Ročno preklopno stikalo
Aplikacija naprave Spremenjen vir napajanja
Združljivost serije/obsega Compact Compact INS INS250 Ločilno stikalo
Opis polov 3P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 30 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Razred preklopnega stikala PC
Število kontaktnih položajev 3
Tip krmiljenja Neposredna sprednja vrtljiva ročica
Način delovanja Priročnik
Montažna podpora Plošča
Letev
Opis možnosti za zaklepanje Zaklepanje v položaju OFF
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 200 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 200 A DC 125 V 2 pola v seriji
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 200 A pri60 °C
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
125 V DC v skladu s/zIEC 60947-3
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Mehanska vzdržljivost 15000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-23A: 1500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
Priključni raster 35 mm
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1,8 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
2,2 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
8,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Višina 136 mm
Width 295 mm
Globina 131 mm
Teža izdelka 6,4 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov CB
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60947-3
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,500 cm
Paket 1 Teža 6,762 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months