Razred preklopnega stikala
|
PC
|
Število kontaktnih položajev
|
3
|
Tip krmiljenja
|
Neposredna sprednja vrtljiva ročica
|
Način delovanja
|
Priročnik
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Zaklepanje v položaju OFF
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 320 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 320 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 320 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 320 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 320 A DC 250 V 4 poli v seriji
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
320 A pri60 °C
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
Razred 120 - 60%
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
250 V DC v skladu s/zIEC 60947-3
|
Mehansko zapiranje
|
Z mehansko zaporo
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
|
Priključni raster
|
45 mm
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
11,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Višina
|
205 mm
|
Width
|
395 mm
|
Globina
|
155 mm
|
Teža izdelka
|
13,5 kg
|