Schneider-Electric
 
31152 slika – Schneider- scope
31152
Stikalo za ročni preklop vira 1-0-2 INS500 - 3 poli - 500 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INS320 do 630
Skupina izdelkov TransferPacT
Compact
Kratko ime naprave INS500
Izdelek ali sestavni del Ročno preklopno stikalo
Aplikacija naprave Spremenjen vir napajanja
Združljivost serije/obsega Compact Compact INS INS500 Ločilno stikalo
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
50 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Razred preklopnega stikala PC
Število kontaktnih položajev 3
Tip krmiljenja Neposredna sprednja vrtljiva ročica
Način delovanja Priročnik
Montažna podpora Letev
Plošča
Opis možnosti za zaklepanje Zaklepanje v položaju OFF
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-22A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 500 A pri60 °C
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
125 V DC v skladu s/zIEC 60947-3
Mehansko zapiranje Z mehansko zaporo
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-23A: 1000 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
Priključni raster 45 mm
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 11,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
Višina 205 mm
Width 395 mm
Globina 155 mm
Product weight 13,5 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CB
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60947-3
Stopnja onesnaženosti 3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,0 cm
Paket 1 Širina 23,0 cm
Paket 1 Dolžina 50,0 cm
Paket 1 Teža 13,888 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev