|
|
|
31167
Vidno ločilno stikalo Compact INV250 - 250 A - 4 poli
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Ime izdelka
|
Compact INV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
DC-21A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-21A: 250 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-22A: 250 A DC 250 V 4 poli v seriji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
250 A pri60 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
30 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Največja moč
|
AC-23: 132 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 160 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23: 132 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 75 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 75 kW pri230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1,8 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
2,2 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
8,5 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1500 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-22A: 1500 ciklov 250 V DC
DC-23A: 1500 ciklov 250 V DC
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Višina
|
136 mm
|
Width
|
140 mm
|
Globina
|
96 mm
|
Product weight
|
2,2 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
KEMA-KEUR
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,41 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
22,528 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|