Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

31194 |
Schneider-Electric
 
31194 slika – Schneider- scope
31194
Vidno ločilno stikalo Compact INV630 - 630 A - 3 poli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INV
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 3P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Barva ročaja Rdeča
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 550 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 550 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 550 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 550 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23B: 630 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-21A: 550 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-22A: 550 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 550 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23B: 630 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 630 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
50 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Da
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Plošča
Letev
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Največja moč AC-23: 200 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 200 kW pri230 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 315 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 375 kW pri480 V AC 50/60 Hz ( NEMA)
AC-23: 400 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 400 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje Neprekinjeno
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 11,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 1000 ciklov 125 V DC
DC-22A: 1000 ciklov 125 V DC
DC-23A: 1000 ciklov 125 V DC
AC-23B: 200 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 200 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-23B: 200 ciklov 125 V DC
Priključni raster 45 mm
Višina 205 mm
Width 185 mm
Globina 120 mm
Teža izdelka 4,6 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
CCC
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,500 cm
Paket 1 Teža 5,003 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 15,659 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 74,636 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 866
Pogodbena garancija
Garancija 18 months