|
|
|
31208
Vodoodporna omara - črna ročica - jeklo - 350 x 350 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
INS40 do 160
INSE80
|
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact INS Odklopnik
Compact Compact INSE Odklopnik
|
Tip omare
|
Posamezna omara
|
Dodatki, priloženi z omaro
|
Črna rotacijska ročica
|
Material omare
|
Jeklo
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Compatible devices
|
INS40
INS80
INS125
INS160
INS63
INS100
|
Tip krmiljenja
|
Podaljšana vrtljiva ročica
|
Tip prednjega pokrova
|
Neprozorno
|
Širina
|
350 mm
|
Višina
|
350 mm
|
Globina
|
260 mm
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
IK stopnja zaščite
|
IK08
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
84,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
17,948 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|