Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

31289 |
Schneider-Electric
 
31289 slika – Schneider- scope
31289
Sprednji vrtljiv ročaj - rdeča ročica INS/INV 630B-2500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INV630b do 2500
INS630b do 2500
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Tip dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Lokacija montaže vrtljive ročice Spredaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 50,0 cm
Paket 1 Teža 1,31 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 16,486 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E8cb98b6-97f6-4ab0-87fb-0fb5ce45e589
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev