|
|
|
31298
Črn ročaj s črno sprednjo ploščo - za INS 2000 do 2500 INV 2000 do 2500
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
INV630b do 2500
INS630b do 2500
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ročica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni deli
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Barva ročaja prednje plošče
|
Črna
|
Način montaže vrtljive ročice
|
Neposredna
|
Komplementarno
Lokacija montaže vrtljive ročice
|
Spredaj
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
49,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
412,500 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,780 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|