|
|
|
31306
Komplet razdelilnika 95-mm razmika, ploščat priključek - 4 polni
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact INS Odklopnik
Compact Compact INV Odklopnik
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 4
|
Komplementarno
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,900 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,863 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,896 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
43,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
107,168 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|