Schneider-Electric
 
31363 slika – Schneider- scope
31363
Vidno ločilno stikalo Compact INV1250 - 1250 A - 4 poli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INS
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 4P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 1250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 1250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-21A: 1250 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-22A: 1250 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23B: 1250 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23B: 1250 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1250 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 75 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Da
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Neposredna sprednja vrtljiva ročica
Barva ročaja Črna
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Letev
Plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Največja moč AC-23: 400 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 800 kW pri415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 900 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 10 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
35 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
42 kA med0,8 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
8 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 3000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21A: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-22A: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-23A: 500 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-21A: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-22A: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-23A: 500 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster 70 mm
Višina 300 mm
Width 340 mm
Globina 146,5 mm
Product weight 18 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21 cm
Paket 1 Širina 33,5 cm
Paket 1 Dolžina 43 cm
Paket 1 Teža 18,63 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1426
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev