Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

31367 |
Schneider-Electric
 
31367 slika – Schneider- scope
31367
Vidno ločilno stikalo Compact INV2000 - 2000 A - 4 poli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact INS
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Opis polov 4P
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21B: 2000 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22B: 2000 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-21B: 2000 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-22B: 2000 A DC 250 V 4 poli v seriji
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 2000 A pri60 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 105 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Primerno za izolativnost Da
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Da
Stopnja onesnaženosti 3
Komplementarno
Tip krmiljenja Neposredna sprednja vrtljiva ročica
Barva ročaja Črna
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Letev
Plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Nazivno delovanje Neprekinjeno
Prekinitveni razred obratovanja Razred 120 - 60%
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 50 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
11 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
13 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
30 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med0,8 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
Mehanska vzdržljivost 3000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-21B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA
AC-21B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA
AC-22B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-22B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-21B: 100 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
DC-22B: 100 ciklov 250 V DC 4 poli v seriji
Priključni raster 70 mm
Višina 440 mm
Width 347,5 mm
Globina 227,5 mm
Teža izdelka 45 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-3
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 37,0 cm
Paket 1 Dolžina 40,0 cm
Paket 1 Teža 56,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ded05d05-4f5f-4bf4-9c36-fc766c616c8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Profil krožnega gospodarstva
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1947
Pogodbena garancija
Garancija 18 months