|
|
|
31368
Vidno ločilno stikalo Compact INV2500 - 2500 A - 3 poli
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Ime izdelka
|
Compact INS
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Opis polov
|
3P
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22B: 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21B: 2500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22B: 2500 A DC 125 V 2 pola v seriji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
2500 A pri60 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
105 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V DC
690 V AC 50/60 Hz
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Neposredna sprednja vrtljiva ročica
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Prekinitveni razred obratovanja
|
Razred 120 - 60%
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
50 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
11 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
13 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
30 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med0,8 s v skladu s/zIEC 60947-3
50 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Mehanska vzdržljivost
|
3000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA
AC-21B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 480 V AC 50/60 Hz v skladu s/zNEMA
AC-22B: 100 ciklov 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22B: 100 ciklov 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
DC-22B: 100 ciklov 125 V DC 2 pola v seriji
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Višina
|
440 mm
|
Width
|
347,5 mm
|
Globina
|
227,5 mm
|
Product weight
|
35 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
KEMA-KEUR
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 v skladu s/zEN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
36,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
44,5 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|