Schneider-Electric
 
33080 slika – Schneider- scope
33080
Uporabniški priročnik - za Micrologic 2.0 A/7.0 A - ang.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kratko ime naprave Angleški uporabniški priročnik
Kategorija dodatkov/ločenih delov Inštalacijski dodatek
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Jezik Angleščina
Komplementarno
Ime zaščitne enote Micrologic 5.0 A
Micrologic 7.0 A
Micrologic 2.0 A
Micrologic 2.0 E
Micrologic 5.0 E
Micrologic 6.0 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,300 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 30,000 cm
Paket 1 Teža 200,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,440 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 960
Paket 3 Višina 90,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 218,000 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 months