|
|
|
33106
AD:BCM ULP prekinitveni komunikacijski modul
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Masterpact NW
|
Kratko ime naprave
|
Modbus COM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW Odklopnik
|
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja
|
Modbus
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Lokalizacija na napravi
|
Osnovni okvir
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Višina
|
86 mm
|
Width
|
56 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
62,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
80
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,486 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
1280
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
120 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 3 Teža
|
97 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
C4dc5c70-ae19-4e7f-bb37-7d24b053bd29
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
18
|
|
|