|
|
|
33108
AD:Pomožni kontakt - NO/NC standard - NS1600b do 3200 NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Kratko ime naprave
|
OF
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje stanja odklopnika
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Lokalno signaliziranje
|
Zaopen/close Indikacija ON/OFF
|
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
6 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,03 A at 250 V DC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V DC
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,324 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1280
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
54,368 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|