Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33109 |
Schneider-Electric
 
33109 slika – Schneider- scope
33109
AD:Pomožni kontakt - NO/NC nizka raven - NS1600b do 3200 NS630b do 1600
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kratko ime naprave OF
Aplikacija naprave Spremljanje stanja odklopnika
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Sestava signalnih kontaktov 1 NO/NC
Komplementarno
Lokalno signaliziranje Zaopen/close Indikacija ON/OFF
Tip pomožnega kontakta Nizka raven
Montažni način Konektor za spenjanje
[Ith] conventional free air thermal current 5 A
Breaking capacity (A) AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalna obremenitev 1 mA pri4 V DC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 800,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months