Schneider-Electric
 
33153 slika – Schneider- scope
33153
AD:Dodatni fiks./izvlečni konverzijski komplet
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 4,0 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 50,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 6,0 cm
Paket 2 Širina 26,0 cm
Paket 2 Dolžina 37,5 cm
Paket 2 Teža 1,138 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 80
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 5,039 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No