|
|
|
33171
Pomožno stikalo na nosil. NO/NC nizka raven - za Masterpact NT/NW NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Nosilno stikalo
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Compact Compact NS630b do 1600
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Priključni položaj
Odklopljen položaj
Testni položaj
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
DC-12: 0,3 A pri250 V DC
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
AC-12: 5 A pri24/48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A pri380 V AC 50/60 Hz
|
Minimalna obremenitev
|
2 mA pri15 V
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaMasterpact NW
Rezervni del zaMasterpact NW DC
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
12,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
17,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
400,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,5 kg