Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33185 |
Schneider-Electric
 
33185 slika – Schneider- scope
33185
AD:Motorni mehanizem za odklopnike NT/NW - MCH - 24 do 30 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NT
Skupina izdelkov MasterPacT
Kratko ime naprave Prestavni motor MCH
Izdelek ali sestavni del Motorni mehanizem
Aplikacija naprave Samodejno vzmetno polnjenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NT Odklopnik
[Uc] Krmilna napetost 24 do 30 V DC
Komplementarno
Tip krmiljenja Motorni mehanizem
Čas polnjenja 3 s
Poraba energije v VA 180 VA
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni deli zaMasterpact NT
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 815 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 13,527 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 6
Pogodbena garancija
Garancija 18 months