|
|
|
33189
Zaklepanje v položaju za IZKLOP - 1 naključna ključ. brez identifikacije Ronis
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NS630b...1600
|
Skupina izdelkov
|
Masterpact
|
Kratko ime naprave
|
Ključavnica
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ključavnica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Masterpact Masterpact NW UL 489
Compact Compact NS630b do 1600
|
Komplementarno
Tip ključavnice
|
Ronis
|
Številka ključa
|
Neznano
|
Število tipke
|
2
|
Položaj zaklepanja ključa
|
Off
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Isti ključi
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
168,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,519 kg