Schneider-Electric
 
33263 slika – Schneider- scope
33263
Odklopnik Compact NS1600N - Micrologic 2.0 A - 1600 A - 3 polni 3t
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact NS
Serija izdelka ComPact NS630b...1600
Kratko ime naprave Compact NS1600N
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 1600 A pri50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Izklopna zmogljivost 30 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
85 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
40 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level N 50 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote Micrologic 2.0 A
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote Li
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Preklop
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
37 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
37 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
22 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
37 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov pri690 V In
2000 ciklov pri690 V In/2
2000 ciklov pri440 V In
5000 ciklov pri440 V In/2
Izgube napajanja 74 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 70 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
I : zaHitra kratkostična zaščita
Nazivna izklopna enota 1600 A pri50 °C
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 12,5…600 s pri1,5 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Nastavljiv
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega 1,5 do 10 x Ir
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Sestava pomožnega kontakta 1 NO/NC
Lokalno signaliziranje ZaPrikaz napake 4 LED ( Rdeča)
ZaPreobremenitev 1 LED ( Rumena)
Tip zaslona LCD zaslon
Tip meritev Ampermeter
Širina (W) 210 mm
Višina (H) 327 mm
Globina (D) 147 mm
Product weight 14 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov ASEFA
ASTA
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,0 cm
Paket 1 Širina 37,0 cm
Paket 1 Dolžina 39,5 cm
Paket 1 Teža 13,223 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1526
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev