[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
40 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
50 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
50 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
50 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
19,2 kA 1 s v skladu s/zIEC 60947-2
|
Integralna trenutna zaščita
|
40 kA
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
4000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izgube napajanja
|
30 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Višina (H)
|
327 mm
|
Širina (W)
|
210 mm
|
Globina (D)
|
147 mm
|