Schneider-Electric
 
33365 slika – Schneider- scope
33365
AD:Odklopnik Compact NS1600H - 1600 A - 4 polni - izvlačljiv - brez zašč. enote
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Serija izdelka ComPact NS630b...1600
Kratko ime naprave Compact NS1600H
Izdelek ali sestavni del Osnovni okvir
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 1600 A pri50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Izklopna zmogljivost 85 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
42 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Tip krmiljenja Vrtljivia ročica
Preklop
Montažni način Izvlačljiv
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
22 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
37 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
37 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
37 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2 ( Ročno upravljanje)
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 19,2 kA 1 s v skladu s/zIEC 60947-2
Integralna trenutna zaščita 40 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
2000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz In v skladu s/zIEC 60947-2
2000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz In/2 v skladu s/zIEC 60947-2
Izgube napajanja 154 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Priključni raster 70 mm
Tip zaščite Brez zaščite
Višina (H) 327 mm
Širina (W) 280 mm
Globina (D) 147 mm
Okolje
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov ASEFA
ASTA
LCIE
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,0 cm
Paket 1 Širina 38,0 cm
Paket 1 Dolžina 30,0 cm
Paket 1 Teža 18,657 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3be14b62-7f55-4895-ad19-c7e3c390fbc0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2954
Pogodbena garancija
Garancija 18 months