Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Šasija
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1600 A pri60 °C
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
25 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
52 kA 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Ne
|
Mehanska vzdržljivost
|
6000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Priključni raster
|
115 mm
|
Višina
|
327 mm
|
Width
|
210 mm
|
Globina
|
147 mm
|
Product weight
|
14 kg
|