Schneider-Electric
 
33495 slika – Schneider- scope
33495
Ločilno stikalo Compact NS1600 NA - 1600 A - 4 polni
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ime izdelka Compact NS
Kratko ime naprave Compact NS1600 NA
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Tip ponudbe C4
Opis polov 4P
Tip omrežja AC
Koda izklopne zmogljivosti NA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Preklop
Montažni način Pritrjen
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 1600 A pri60 °C
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 25 kA med0,5 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 52 kA 690 V AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Vidna prekinitev Ne
Mehanska vzdržljivost 6000 ciklov v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster 115 mm
Višina 327 mm
Width 280 mm
Globina 147 mm
Product weight 18 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov ASEFA
ASTA
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 60,0 cm
Paket 1 Teža 16,957 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 112,0 cm
Paket 2 Širina 100,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 284,355 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1619
Pogodbena garancija
Garancija 18 months