Schneider-Electric
 
33517 slika – Schneider- scope
33517
Odklopnik Compact NS800L - Micrologic 5.0 A - 800 A - 3 polni 3t
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Compact
Ime izdelka Compact NS
Serija izdelka ComPact NS630b...1600
Kratko ime naprave Compact NS800L
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3d
[In] Nazivni tok 800 A pri50 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
Izklopna zmogljivost 130 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
100 kA Icu pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level L 150 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote Micrologic 5.0 A
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSI
Tip krmiljenja Preklop
Vrtljivia ročica
Montažni način Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 2000 ciklov pri690 V In
3000 ciklov pri690 V In/2
3000 ciklov pri440 V In
4000 ciklov pri440 V In/2
Izgube napajanja 20 W
Montažna podpora Zadnja plošča
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 70 mm
Tip zaščite L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
Nazivna izklopna enota 800 A pri50 °C
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir 9 nastavitev
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,4 do 1 x In
Tip dolgotrajne zakasnitve 9 nastavitev
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve 12,5…600 s pri1,5 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
Toplotni spomin 20 mn
Nastavitev kratkotrajnega Isd 9 nastavitev
[Isd] Indikacija o proženju/napaki 1,5 do 10 x Ir
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve Nastavljiv
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii Nastavljiv
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega Off
2 do 15 x In
Zemljostična zaščita Brez
Območje selektivne blokade ZSI Z
Sestava pomožnega kontakta 1 NO/NC
Lokalno signaliziranje ZaPrikaz napake 4 LED ( Rdeča)
ZaPreobremenitev 1 LED ( Rumena)
Tip zaslona LCD zaslon
Tip meritev Ampermeter
Širina (W) 210 mm
Višina (H) 327 mm
Globina (D) 147 mm
Product weight 14 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-2
Certifikati izdelkov ASTA
ASEFA
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60947
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 v skladu s/zEN 50102
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 37,0 cm
Paket 1 Širina 39,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,0 cm
Paket 1 Teža 13,315 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 76c2e213-3b51-4d8b-afdf-632ded42d731
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 656
Pogodbena garancija
Garancija 18 months