[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
800 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
100 kA pri500/525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
130 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
150 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
2000 ciklov pri690 V In
3000 ciklov pri690 V In/2
3000 ciklov pri440 V In
4000 ciklov pri440 V In/2
|
Izgube napajanja
|
34 W
|
Montažna podpora
|
Zadnja plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Priključni raster
|
70 mm
|
Tip zaščite
|
L : zaZaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
S : zaKratkoročna zaščita kratkega stika
I : zaHitra kratkostična zaščita
|
Nazivna izklopna enota
|
1000 A pri50 °C
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
9 nastavitev
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,4 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
9 nastavitev
|
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve
|
12,5…600 s pri1,5 x Ir
0,5…24 s pri6 x Ir
0,7…16,6 s pri7,2 x Ir
|
Toplotni spomin
|
20 mn
|
Nastavitev kratkotrajnega Isd
|
9 nastavitev
|
[Isd] Indikacija o proženju/napaki
|
1,5 do 10 x Ir
|
Nastavitev kratkotrajne zakasnitve
|
Nastavljiv
|
[tsd] Short-time protection delay adjustment range
|
0,1…0,4 s I²t=on
0…0,4 s I²t=off
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
Nastavljiv
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
Off
2 do 15 x In
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Z
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO/NC
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaPrikaz napake 4 LED ( Rdeča)
ZaPreobremenitev 1 LED ( Rumena)
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Tip meritev
|
Ampermeter
|
Širina (W)
|
210 mm
|
Višina (H)
|
327 mm
|
Globina (D)
|
147 mm
|
Product weight
|
14 kg
|