Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33544 |
Schneider-Electric
 
33544 slika – Schneider- scope
33544
AD:IEC vtič z dolgotr. visoko nastavitvijo - za odklopnik Masterpact NT/NW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Vtič za dolgotrajno delovanje
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Ime zaščitne enote Micrologic
Komplementarno
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir Nastavljiv
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega 0,8 do 1 x In
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 8,3 cm
Paket 1 Dolžina 3,5 cm
Paket 1 Teža 12,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 13,0 cm
Paket 2 Širina 9,0 cm
Paket 2 Dolžina 19,0 cm
Paket 2 Teža 260,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,607 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ce203ae2-c7e0-4aad-aa17-1e7ab31e4934
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months