|
|
|
33573
Kvadratni tokovnik za zaščito pred diferenčnim tokom - 280 x 115 mm
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Senzor + Vigi kabel
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b do 1600
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Zaščita pred zemljostičnim tokom
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
|
Višina
|
Znotraj: 115 mm
Zunaj: 216 mm
|
Širina
|
Znotraj: 280 mm
Zunaj: 381 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaMasterpact NW
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
45,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
195,36 kg