|
|
|
33574
Okenski senzor za zaščito pred diferenčnim tokom - 470 x 160 mm
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Senzor + Vigi kabel
|
Aplikacija naprave
|
Napajanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS1600b do 3200
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Zaščita pred zemljostičnim tokom
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
2000 A
2500 A
3200 A
|
Višina
|
Znotraj: 160 mm
Zunaj: 281 mm
|
Širina
|
Znotraj: 470 mm
Zunaj: 572 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS1600b...3200
Rezervni del zaMasterpact NW
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,450 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
9
|
Paket 2 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,675 kg