Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33579 |
Schneider-Electric
 
33579 slika – Schneider- scope
33579
Talna povratna zaščita vira CT - za NS/NT/NW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ComPact NS630b...1600
ComPact NS1600b...3200
Skupina izdelkov Masterpact
Izdelek ali sestavni del Zunanji senzor
Aplikacija naprave Napajanje
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja Source ground return
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 22,5 cm
Paket 1 Teža 2,899 kg
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 24 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 35 cm
Paket 2 Teža 9,6 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 6
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 40 cm
Paket 3 Dolžina 60 cm
Paket 3 Teža 19,966 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months