Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33615 |
Schneider-Electric
 
33615 slika – Schneider- scope
33615
AD:Hrbtni priključki, vertikalni spodnji - 4 polni - NS 630b do 1600
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NT
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Zadnji priključek
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b do 1600
Opis polov 4P
Montažni način Pritrjen
[In] nazivni tok 630…1600 A
Komplementarno
Lokacija povezave Zadaj
Lokalizacija na napravi Dno
Priključni položaj Vertikalno
Priključni raster 70 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 8,7 cm
Paket 1 Dolžina 28,0 cm
Paket 1 Teža 2,684 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months