|
|
|
33623
Komp. razdelilnika 95-mm razmika, ploščat priklj. - 4 polni - za NT 06 do 16
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Razdelilnik
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Masterpact Masterpact NT
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
4
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1600 A
|
Priključni raster
|
95 mm
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,809 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,035 kg