|
|
|
33629
Dolga varovala priključka - 4 polni - za INS/INV630b do 1600, NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Dolga zaščita priključkov
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b do 1600
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Izolacijski dodatki
|
Opis polov
|
4P
|
Količina na set/komplet
|
1
|
Komplementarno
IP stopnja zaščite
|
IP40
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
478,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,869 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
24
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
26,952 kg