|
|
|
33640
Priključni blok 4 x 240 mm2 - 3 v kompletu
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Sprednji goli kabelski konektorji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Goli kabelski konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
1250 A
|
Prevodni material
|
Aluminij
|
Priključki - terminali
|
Kabel ( Konektor) 4 kabel/li240 mm²
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
14,478 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,812 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,972 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,769 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
40 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,09 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
12
|
Paket 3 Višina
|
80 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,82 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|