|
|
|
33644
Adapter kabelskega čevlja - 3 v kompletu - 3 polni
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Adapter za kabelski čep/čevelj
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact NT
Compact NS630b do 1600
Compact Compact INS
Compact Compact INV
|
Tip ponudbe
|
C4
|
Opis polov
|
3P
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
[In] nazivni tok
|
1600 A
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
Pritrjen
|
Lokacija povezave
|
Zadaj
Spredaj
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaCompact NS630b do 1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
21 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,21 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,415 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
32
|
Paket 3 Višina
|
45 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
159 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS