Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

33658 |
Schneider-Electric
 
33658 slika – Schneider- scope
33658
Izklopilna/vklopilna tuljava MX ali XF za NT/NW - 12 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT
Serija izdelka ComPacT NS630b...1600 nova generacija
ComPacT NS1600b...3200 nova generacija
Kratko ime naprave MX
Izdelek ali sestavni del Sprostitev napetosti
Aplikacija naprave Krmiljenje
Tip napetostnega izpusta Odpiralna tuljava
Trenutna razpustitev napetosti
Tip krmiljenja Standard
[Uc] Krmilna napetost 12 V DC
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Združljivost serije/obsega Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Komplementarno
Operating threshold 0,7 do 1,1 x Un Odpiranje
Odzivni čas 50 ms +/- 10 % Compact NS630b do 1600
50 ms +/- 10 % Compact NS1600b do 3200
55 ms +/- 10 % Masterpact NT
70 ms +/- 10 % Masterpact NW
Napajalna držalna moč 4,5 W
Kategorija dodatkov/ločenih delov Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaMasterpact NW
Rezervni del zaComPacT NS630b...1600 nova generacija
Rezervni del zaComPacT NS1600b...3200 nova generacija
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 6,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,3 cm
Paket 1 Teža 154,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 9,0 cm
Paket 2 Širina 18,5 cm
Paket 2 Dolžina 13,0 cm
Paket 2 Teža 1,604 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 20
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 3,695 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months