|
|
|
33664
Izklopilna/vklopilna tuljava MX ali XF za NT/NW - 380 do 480 V AC 50/60Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT
|
Serija izdelka
|
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
ComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
MX
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Trenutna razpustitev napetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
380 do 480 V AC 50/60 Hz
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,7 do 1,1 x Un Odpiranje
|
Odzivni čas
|
50 ms +/- 10 % Compact NS630b do 1600
50 ms +/- 10 % Compact NS1600b do 3200
55 ms +/- 10 % Masterpact NT
70 ms +/- 10 % Masterpact NW
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaMasterpact NW
Rezervni del zaComPacT NS630b...1600 nova generacija
Rezervni del zaComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
150,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,54 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
19,267 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|