|
|
|
33671
Podnapetostna izklopilna tuljava MN za NT/NW - 200 do 250 V DC/AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ComPacT
|
Serija izdelka
|
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
ComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Kratko ime naprave
|
MN
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev napetosti
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Tip napetostnega izpusta
|
Odpiralna tuljava
Izpust podnapetosti
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 250 V AC 50/60 Hz
200 do 250 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
|
Komplementarno
Operating threshold
|
0,35 do 0,7 x Un Odpiranje
0,85 x Un Zapiranje
|
Odzivni čas
|
90 ms +/- 5 % Compact NS630b do 1600
90 ms +/- 5 % Compact NS1600b do 3200
40 ms +/- 5 % Masterpact NT
90 ms +/- 5 % Masterpact NW
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaMasterpact NT
Rezervni del zaMasterpact NT NAVY
Rezervni del zaMasterpact NW
Rezervni del zaMasterpact NW NAVY
Rezervni del zaComPacT NS630b...1600 nova generacija
Rezervni del zaComPacT NS1600b...3200 nova generacija
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
150,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,6 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
120
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
19,435 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek vsebuje halogene nad mejno vrednostjo
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
174
|
Pogodbena garancija
|
|