|
|
|
33682
Nastavljiv rele s čas.m zamikom za sprostitev napetosti MN - 200/250 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
MN enota za zakasnitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele s časovno zakasnitvijo
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
PowerPact PowerPact multistandard
Compact Compact NSXm
Compact Compact NSX DC
Masterpact Masterpact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW DC
|
Tip napetostnega izpusta
|
Izpust podnapetosti
|
[Uc] Krmilna napetost
|
200 do 250 V AC 50/60 Hz
200 do 250 V DC
|
Komplementarno
Trajanje impulza
|
200 ms
|
Območje časovnega zamika
|
0,5 do 3 s
|
Meja prožilne napetosti
|
0,35 do 0,7 Un Odprt
0,85 Un Zapri
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
200 VA
|
Montažni način
|
Zunanja montaža
|
Odzivni čas
|
0,5 s
1 s
1,5 s
3 s
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaCompact NS630b do 1600
Rezervni del zaCompact NS1600b do 3200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
166,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,463 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|