|
|
|
33684
Neprilagodljiv časovnik za zakasnitev podnapetostne tuljave MN - 100/130 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
MN enota za zakasnitev
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele s časovno zakasnitvijo
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b do 1600
Compact Compact NS1600b do 3200
Masterpact Masterpact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW DC
|
Tip napetostnega izpusta
|
Izpust podnapetosti
|
[Uc] Krmilna napetost
|
100 do 130 V AC 50/60 Hz
100 do 130 V DC
|
Komplementarno
Trajanje impulza
|
200 ms
|
Območje časovnega zamika
|
0,25 s
|
Meja prožilne napetosti
|
0,35 do 0,7 Un Odprt
0,85 Un Zapri
|
Napajalna držalna moč
|
4,5 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
200 VA
|
Montažni način
|
Zunanja montaža
|
Odzivni čas
|
0,25 s
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaCompact NS630b do 1600
Rezervni del zaCompact NS1600b do 3200
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
149,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,169 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|