|
|
|
33690
AD:Standradni mot. mehan. modul (MCH), fiksni ComPact NS630b do NS1600, 24/30 VDC
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
MCH
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni mehanizem
|
Aplikacija naprave
|
Samodejno vzmetno polnjenje
|
Združljivost serije/obsega
|
ComPacT nova generacija NS630b do 1600 Odklopnik
|
Tip krmiljenja
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 30 V DC
|
Circuit breaker mounting mode
|
Pritrjen
|
Circuit breaker frame rated current
|
1000 A
1250 A
800 A
1600 A
630 A
|
Komplementarno
Tip krmilnega signala
|
Impulz
Vzdrževani
|
Circuit breaker response time
|
60 ms +/- 10 ms open
60 ms +/- 10 ms closed
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
<= 3 cikli na minuto
|
Poraba energije v VA
|
180 VA
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,066 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|