|
|
|
33702
AD:Modbus COM modul - za ročne, fiksne S630b do 1600
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
ComPact NS630b...1600
|
Kratko ime naprave
|
Modbus COM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komunikacijski modul
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
|
Komplementarno
Tip komunikacijskega omrežja
|
Modbus
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Tip krmiljenja
|
Ročno upravljano
|
Lokalizacija na napravi
|
Zadnja krmilna enota
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Maksimalni tok napajanja
|
0,03 A
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
58 mm
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
167,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|