Schneider-Electric
 
33733 slika – Schneider- scope
33733
AD:Sprednji priključki, zgornji - 4 polni - NS 630b do 1600
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NT
ComPacT NS630b...1600 nova generacija
Izdelek ali sestavni del Prednja povezava
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b do 1600
Opis polov 4P
Montažni način Izvlačljiv
Maksimalni [In] nazivni tok 630…1600 A
Komplementarno
Lokacija povezave Spredaj
Lokalizacija na napravi Zgoraj
Priključni raster 70 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 13,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 2,728 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 74
Pogodbena garancija
Garancija 18 months