|
|
|
33753
AD:Pomožni kontakt pozicije - izvlečen NO/NC 6 A 240 V - Masterpact NT/NW
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
Odklopljen kontaktni položaj
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje
|
Združljivost serije/obsega
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Compact Compact NS630b do 1600
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Standard
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Odklopljen položaj
|
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-12: 6 A pri690 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri380 V AC 50/60 Hz
AC-12: 8 A pri480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 0,8 A pri125 V DC
DC-12: 2,5 A pri24/48 V DC
DC-12: 0,3 A pri150 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
100 mA pri24 V
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
19,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,190 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1600
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
50,080 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS exemption information
|
Yes
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|