|
|
|
33764
Pomožno varovalo priključkov - 4 polni - za Compact NS630b do 1600
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Terminalski ščit
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek ohišja
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
Masterpact Masterpact NT
|
Opis polov
|
4P
|
Komplementarno
Montažni način
|
Izvlačljiv
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaComPact NS630b...1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
35,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
335,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,135 kg
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
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|