|
|
|
33803
AD:pomožni priključek – 1 SD nizka raven
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontakt
|
Kratko ime naprave
|
SD
|
Aplikacija naprave
|
Spremljanje stanja odklopnika
|
Združljivost serije/obsega
|
Compact Compact NS630b do 1600
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 NO/NC
|
Komplementarno
Lokalno signaliziranje
|
ZaIndikator izklopa releja Indikator proženja
|
Tip pomožnega kontakta
|
Nizka raven
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
[Ith] conventional free air thermal current
|
5 A
|
Breaking capacity (A)
|
AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
|
Minimalna obremenitev
|
1 mA pri4 V DC
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Rezervni del zaCompact NS630b do 1600
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
109,0 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|